Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

pjnkitc Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de unión de gabinete HMI con frente inclinado ProLine

Los kits de unión permiten unir dos marcos de 700 mm y mantener de todas formas un sello ambiental. El kit de unión para las aplicaciones de lado a lado (PJ2FW7) se ajusta a cada lado del marco. Los kits de unión de la parte superior al marco permiten unir dos marcos de 700 mm mientras mantienen un sello ambiental. El kit de unión para las aplicaciones de lado a lado (PJ2FW7) se ajusta a cada lado del marco, lo que permite que los frentes inclinados se unan a los marcos ProLine de 700 mm o al kit de montaje en pared. Kits disponibles para una parte delantera inclinada y un marco o un frente inclinado de 1,200 mm de ancho en dos marcos unidos.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Negro
Material Caucho
Acabado Suave mate
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.