Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Oip99epsnokey Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Compartimento Consolet ProLine-PC

Proporciona un compartimento con sello para guardar el teclado o proteger los controles. La puerta con bisagra permite un fácil acceso al compartimento. El soporte de la puerta mantiene la puerta abierta a 90 grados. Se incorporan dos cerrojos integrales de cuarto de vuelta en el borde delantero de las puertas del compartimento de acero. La junta de espuma en el sitio y la junta alrededor de la superficie posterior abierta, extienden la clasificación UL y CSA al interior del compartimento de consolas. Se proporcionan pernos de tierra y herrajes de montaje. El sistema de cierre nivelado (PSTLO) está disponible como accesorio.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.