Rejilla de montaje para barra de puerta ProLine


Rejilla de montaje para barra de puerta ProLine
Las cintas se montan en la barra de puerta. Se utiliza para montar accesorios en la puerta. Con capacidad para hasta 45 kg (100 lb).
Detalles
Recursos
Características
- Fabricado en acero calibre 16 con acabado chapado
- Con capacidad de hasta 100 lb (45 kg)
- Herrajes incluidos
Especificaciones
Espesor | 1.52mm |
Espesor | 16ga |
Acabado | Plateado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.