Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DA284_PL_0890 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Compensación de presión

Los diferenciales de presión en un gabinete herméticamente sellado son el resultado del calor generado por los equipos eléctricos y electrónicos que se encuentran dentro del gabinete y las fluctuaciones de la temperatura ambiente exterior. Los dispositivos de compensación de presión proporcionan protección IP66 en aplicaciones que requieren una ecualización de presión lenta. Para un rendimiento óptimo, instale dos tapones diagonales entre sí.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL Type 1, 4, 4X; File No. E234324

IEC/ES 60529, IP66

IEC/EN 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.