Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR
Este perfil de refuerzo permite montar componentes pesados en la placa de montaje y amortiguar al mismo tiempo las vibraciones.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Para reforzar una placa de montaje (MP) cuando está equipada en exceso. Para amortiguamiento de vibraciones y estabilización. Fácil montaje sin taladros. Con el fin de obtener la máxima amortiguación, es aconsejable la fijación de la placa de montaje al perfil.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
- Beneficio: los clientes pueden montar componentes pesados en la placa de montaje y a la vez amortiguar cualquier vibración
- Comentario: muy recomendable para montar los soportes de refuerzo MPE o MPEF en combinación con los perfiles
Especificaciones
| Espesor | 2mm | 
| Espesor | 14ga | 
| Acabado | Galvanizado | 
| Material | Acero suave | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
        Obligatorios
      
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.