Sistema de purga de gran volumen para áreas peligrosas, HLA3


Sistema de purga de gran volumen para áreas peligrosas, HLA3
El sistema de purga/presurización de gran volumen suministra a uno o más gabinetes, hasta un volumen total de 90 pies cúbicos, con un suministro de gas protector, lo que permite el uso de gabinetes de uso general en ciertas áreas peligrosas de Clase 1, División 1 y 2.
Estándares del sector
Clasificado por Underwriters Laboratories, NFPA 496-1993
NEC Tipo Y Clase 1, División 1, Grupos A, B, C y D/Zona 1 Grupos IIA, IIB e IIC a División 2/Zona 2
3003 LPS
NEC Type Y Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D / Zone 1 Groups IIA, IIB and IIC to Division 2 / Zone 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D / Zone 2 Groups IIA, IIB and IIC to Nonhazardous
Detalles
Recursos
Características
- Montaje vertical (VM) o montaje horizontal (HM)
- Volumen máximo de gabinete 90 pies cúbicos
- Placa frontal del sistema y placa de montaje: Type 316L stainless steel
- Cuerpo regulador: zinc con acabado esmaltado
- Cuerpo del colector: aluminio anodizado con válvulas de acero inoxidable Tipo 316
- Manómetro del gabinete: aluminio con acabado esmaltado
- Medidor de suministro de gas: caja de polietileno y tubo niquelado
- Respiradero de protección del gabinete, 90 grados
- Válvula de control de intercambio rápido
- Suministro del gabinete y accesorios de mamparo de referencia del gabinete: Acero inoxidable Tipo 316
- Hardware del sujetador
Especificaciones
Material | Acero inoxidable 316L |
Acabado | Se desplomó |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.