Escudo de desconexión interno
El sistema de desconexión interno, ayuda a reducir el riesgo de descarga eléctrica y arco eléctrico al proporcionar un método para bloquear el interruptor de desconexión dentro del gabinete principal, lo que minimiza el contacto o la exposición del equipo energizado. Diseñado para cubrir interruptores de desconexión de profundidad variable u operados por cable, puede ser integrado, para la modernización a sistemas nuevos o existentes. El protector de desconexión interno no elimina el potencial de un arco eléctrico. No está diseñado para contener el calor y la presión, ni para alejarlos de los trabajadores si se produce un arco eléctrico.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File Number E482010
NEMA/EEMAC Tipo 1
IEC 60529, IP30
This product has an open back and is intended to be mounted to the internal panel of a Type rated Industrial Control Panel.
Características
- La construcción del cuerpo incluye bridas y juntas para cumplir con los requisitos de construcción UL tipo 1
- Cerrojos ranurados de un cuarto de vuelta
- Cerrojo de resorte cargado a resorte con inserto cuadrado de 7 mm para cierre automático inserto
- Tope de 110 grados para evitar el contacto accidental
- Placa de montaje superior e inferior para facilitar la instalación del cable
- Tuercas mariposa para placas de montaje para instalación sin herramientas
- Perno de tierra en la puerta y el cuerpo
- Abra la parte trasera con orificios de montaje en las bridas posteriores para su montaje en el subpanel principal del gabinete
- Troqueles para interruptores de desconexión de profundidad variable o por cable
- Diseñado simétricamente para usar con interruptores de desconexión a la izquierda o a la derecha
- El kit de herrajes incluye: tornillos de montaje en panel, llave para cerrojo accionado por resorte, ojal para cubrir el panel eléctrico para interruptores de desconexión de profundidad variable e instrucciones de instalación
Especificaciones
Material | Acero suave |
Color | OSHA Seguridad Naranja |
Acabado | Suave brillo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.