Luminarias LED para áreas peligrosas, LEDHL
Las luces LED para áreas peligrosas proporcionan iluminación al gabinete en áreas peligrosas. Estas luces son ideales para aplicaciones de gabinetes remotas y oscuras en áreas peligrosas de la clase 1, división 2. Con un diseño robusto, estas luces tienen una duración de 100,000 horas y un rendimiento de iluminación extraordinario con soportes ajustables fácilmente en campo. Estas versátiles luces LED de perfil estrecho ofrecen flexibilidad de montaje y pueden instalarse fácilmente en un gabinete.
Estándares del sector
Clase I, división 2 grupos A, B, C, D, T4*; Clase II, división 2,
cUL Listed per CSA C22.2 No. 137; File No. E492323
Class I, Division 2 Groups A, B, C, D, T4*; Class II , Division 2,
Groups F, and G, T6; Class III ; Class I, Zone 2, Group IIC ; Zone 22
IEC 60529, IP66/67
*T3C for simultaneous exposure rating, Class I Div. 2 & Class II , Div.
2
Características
- Transferencia directa de calor desde la PCB al gabinete para maximizar la vida útil y la confiabilidad
- Temperatura de funcionamiento de -40 ºF (-40 ºC) a 140 ºF (60 ºC)
- Fácil instalación con kit de montaje mecánico incluido, y se mantiene la clasificación de gabinete hasta UL tipo 4X
- Incluye un cable de conexión de 3 pies con terminales aéreas
- Circuito de accionamiento lineal sin parpadeo ni ruido electrónico de alta frecuencia
- Ángulo de ajuste en campo fácil con soporte de montaje
- Óptica de haz ancho con ángulo de iluminación de 100 grados
- Disponibles en longitudes de 12, 24, 36, y 48 pulg.
- Maximum lighting for control panels with 578 to 2,351 lumens and 5,000K color temperature
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.