Válvulas anticondensación para áreas peligrosas Ex e, EXEBD
Los drenajes de ventilación de área peligrosa evitan la formación de humedad en gabinetes homologados para aplicaciones peligrosas al tiempo que mantienen el grado del gabinete Tipo UL. Los drenajes se deben usar cuando un gabinete está sujeto a fluctuaciones de temperatura que pueden conducir a la formación de condensación y una posterior acumulación de humedad. Estos drenajes permiten la circulación de aire del gabinete en la atmósfera circundante, evitando la condensación y cualquier daño potencial al equipo eléctrico.
Estándares del sector
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
Sira 13ATEX3354U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx SIR 13.0138U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Ex d Breather Drains
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
ITS13ATEX17900X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx ITS 13.0049X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Características
- Reduzca la corrosión que puede limitar la vida de los componentes eléctricos y electrónicos internos
- Evite la condensación cuando las instalaciones estén sujetas a fluctuaciones de temperatura en áreas peligrosas.
- Drene eficazmente el agua dentro del gabinete.
- Minimice la acumulación de humedad dentro del gabinete permitiendo la circulación del aire en el gabinete hacia la atmósfera circundante.
- Colóquelo en el punto más bajo de un gabinete para garantizar un drenaje óptimo de la humedad.
- El tipo de gabinete mantiene la certificación UL cuando se instala correctamente.
- Disponible para aplicaciones de seguridad aumentada (Ex e) y a prueba de flama (Ex d)
- Drenajes de ventilación Ex e:
- Incluye tuerca almenada y junta tórica de nitrilo.
- 10 mm de longitud de la rosca
- Instalar en un orificio libre de 0.5 a 1.0 mm más grande que el diámetro principal, o en un orificio roscado.
- Temperatura de funcionamiento de -58 ºF (-50 ºC) a 185 ºF (85 ºC)
- Drenajes de ventilación Ex d:
- Incluye junta tórica de silicona.
- 16 mm de longitud de la rosca
- Instalar en un orificio roscado.
- Temperatura de funcionamiento de los drenajes de ventilación Ex d -22 ºF (-30 ºC) to 302 ºF (150 ºC)
Especificaciones
Acabado | Cepillado |
Material | Acero inoxidable 316L |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.