Juntas para ensamblaje, AGC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Juntas para ensamblaje, AGC
La junta de polietileno ayuda a mantener el índice de protección combinado del armario a fin de proteger los componentes y el equipo instalado en su interior.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Se utiliza cuando se necesita combinar armarios murales (MAS/MAD/MAP). Juntas de estanqueidad combinables para ser usadas en la unión por la salida de cables.
- Material: Espuma de polietileno de 8 mm de espesor.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.
- El grado de protección de los gabinetes combinados se ajusta al del gabinete con el menor grado de protección
- Incluye junta de polietileno
Especificaciones
| Espesor | 0.31in |
| Espesor | 8mm |
| Color | Negro |
| Material | Espuma de polietileno |
| Acabado | Suave mate |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.