Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

VerticalGridStraps Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Rejillas de montaje verticales de altura completa

Las rejillas de montaje proporcionan una extensión vertical de los orificios del marco en los lados del marco ProLine. Se venden en pares con herraje de montaje incluido. El espaciado de orificios 25 mm de tres filas permite el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga frontal.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Acabado Galvanizado
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.