Marco Frontal Embellecedor, FFC


Marco Frontal Embellecedor, FFC
La cubierta del marco mejora la estética del armario y permite acceder con facilidad al interior del armario cuando no se utiliza una puerta.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para embellecer el frontal en armarios de datos y telecomunicaciones de 600mm de ancho, cuando la puerta no está montada.
- Material: Chapa de acero de 1,75mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 conjunto con accesorios de montaje.
- Comentario: la cubierta del marco sólo puede instalarse dentro de gabinetes de 600 mm (24) cuando se fijan perfiles de 19 pulg. al frente del gabinete
Especificaciones
Espesor | 1.75mm |
Espesor | 16ga |
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.