Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

IP2498 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte independiente tipo 4

Estos gabinetes son ideales para montar equipos en paneles o racks para aplicaciones interiores o exteriores, donde sea necesario proteger los controles y la instrumentación de entornos húmedos, no corrosivos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

CSA, Archivo No., 42186 Tipo 4, 12

E.I.A. RS310D

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.