Resistencia calefactoras


Resistencia calefactoras
Proteja los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos de bajas temperaturas, condensación y corrosión con este calefactor controlado termostáticamente y accionado por ventilador que mantiene una temperatura estable en el gabinete. El ventilador aspira aire frío desde la parte inferior de la carcasa y el aire pasa a través del termostato y la resistencia antes de ser liberado en la cavidad del gabinete. El aire caliente se descarga a través de la parte superior del calentador.
Estándares del sector
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
CE
CSA File no. 042186
Detalles
Recursos
Características
- Rango de termostato ajustable de 0 °F a 100 °F (-18 °C a 38 °C)
- Se incluyen cuatro tornillos autorroscantes 10-32 por cada calentador.
- Ventilador con rodamiento de bolas
- Regleta de terminales con conector de abrazadera tanto para cable sólido como trenzado
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Cepillado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.