Continuous Hinge with Quick-Release Latches, Type 12


Continuous Hinge with Quick-Release Latches, Type 12
La puerta con bisagra continua y cerrojos de liberación rápida proporciona un acceso cómodo a componentes para una amplia variedad de aplicaciones.
Estándares del sector
NEMA Tipo 12 y 13
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA Type 12 and 13
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Bisagra continua
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Cerrojos de liberación rápida
- External wall-mounting brackets
- Junta resistente al aceite
- Se incluyen tuercas de soldado para el montaje de paneles y kits de bloques de terminales opcionales.
Especificaciones
Código de color | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.