Continuous Hinge with Clamps, Type 12
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Continuous Hinge with Clamps, Type 12
Para aplicaciones que requieren aumentar la visibilidad de los controles, el interior de este gabiente esta pintado en color blanco brillante, iel sistema de cierre esta conformado de un cerrojo para candado y abrazaderas con grapa de seguridad atornillables para un cierre seguro.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13, 3R, 4; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13
IEC 60529, IP66
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Brackets externos para montaje en pared, que permiten una fácil instalación
- Bridas de retorno externas formadas alrededor de todos los lados de la apertura del gabinete
- Abrazaderas de puerta atornillables
- Pasador de bisagra continuo, desmontable, de grueso calibre.
- Cerrojo y grapa para candado
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Puerta desmontable con bisagra continua
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
Especificaciones
| Color | Gris | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.