Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CONCEPT FLUSH MOUNT; CONCEPT FLUSH-MOUNTED ENCLOSURE; CONCEPT FLUSH-MOUNT ENCLOSURE; photoview360 CAD rendering; concept enclosures; concept, type 4 and 12 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinetes Concept de montaje empotrado en la pared

Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.