Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

sOip57-83 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Inclinación giratoria Compact Series 4

La inclinación giratoria Compact Series 4 se monta entre un tubo vertical y el gabinete para brindar opciones de giro e inclinación para el operador de la máquina. El giro permite una rotación máxima de 300º. Apertura central para cables de control. La perilla de inclinación permite un ajuste de inclinación infinito desde la posición horizontal hasta 30º. La carga máxima para las aplicaciones aéreas es de 110 lb (50 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.