Barras portadoras, CB
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Barras portadoras, CB
La barra de soporte se puede ajustar tanto en anchura como en profundidad y permite instalar equipos y accesorios de manera segura dentro del armario.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Descripción: Utilizadas para equipos pesados, tales como transformadores, etc. para fijar en la parte inferior del armario.
 - Material: Acero cincado de 3 mm.
 - Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.
 - Beneficio: equipo pesado, como los transformadores, puede instalarse confiablemente dentro del gabinete; el equipo instalado puede montarse exactamente donde el cliente desee
 
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Zinc plateado | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.