Cable Entry Gland Plate Grommet Small, CCFGSX


Cable Entry Gland Plate Grommet Small, CCFGSX
CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.
Detalles
Recursos
Características
- 0
- The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 6244
- For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays
- The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable
Especificaciones
Color | Gris |
Acabado | Suave mate |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.