Conector de caja, cubierta abisagrada, tendido
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conector de caja, cubierta abisagrada, tendido
Los conectores de caja de cubierta con bisagras empotrables son para usar dentro del gabinete cuando el ducto de cableado está conectado para asegurar un sello hermético. Cuando el ducto de cables ingresa a un gabinete, se debe usar un conector de caja en el interior del gabinete para mantener la clasificación ambiental.
Detalles
Recursos
Características
- Los conectores de caja de cubierta con bisagras empotrables son para usar dentro del gabinete cuando el ducto de cableado está conectado para asegurar un sello hermético.
- Cuando el ducto de cableado ingresa a un gabinete, se debe usar un conector de caja en el interior del gabinete para mantener la clasificación ambiental.
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Acabado | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.