Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Spbasec Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Base con corte para gabinete HMI de frente inclinado ProLine

La base cierra la parte inferior abierta de los gabinetes HMI de frente inclinado ProLine. Cuenta con un marco de refuerzo acoplado a la parte interior y orificios de montaje que proporcionan un medio de montaje rígido para un pedestal de 8,00 x 8,00 pulgadas, extensión de pedestal, inclinación giratoria o adaptador de ángulo. También tiene un patrón de orificios de montaje de 80 x 80 mm que se adapta al acoplamiento de brida del sistema 80 Compact Series 4. La base tiene una junta de espuma en su lugar.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.