Panel frontal de perfil U de la unidad enchufable para IEL, IET, tipo 2, 0,1" offset


Panel frontal de perfil U de la unidad enchufable para IEL, IET, tipo 2, 0,1" offset
El panel frontal U-Profile se puede proteger con una junta textil. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal, montaje en PCB = 0,1" offset.
Detalles
Recursos
Características
- El proceso de fabricación hace que aparezcan varias estructuras superficiales entre 4 y 12 HP y 14 a 16 HP
- Panel frontal, 3 U
- Alineación de acero inoxidable pin prensado-in
- Al extrusión, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero
- Perfil en U, blindable con junta textil EMC
- Para IEL/IET/Trapeziform Tipo 2
- Para montaje frontal, fijación de PCB con 0,1" offset
Especificaciones
Altura del rack | 3U |
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado; Pasivado |
Tipo de accesorio | Panel frontal |
Tipo de producto | Panel frontal |
Tipo | Panel frontal para la manija (PIU) |
Catálogo
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.