Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel

nVent RAYCHEM NGC-40 Panel Solution is a multipoint electronic control, monitoring and power distribution system with a unique single-point controller architecture, providing the most reliable central control and monitoring solution for your heat management system. Supporting up to 32 circuits per panel, the system offers fully flexible configuration and individual single-phase and three-phase controllers with SIL2 safety temperature limiters. System status and faults are reported to the user, displayed on the nVent RAYCHEM Touch 1500 user interface or remotely using nVent RAYCHEM Supervisor software.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalles

Características

Especificaciones

Corriente nominal del interruptor principal 160 A
Tensión nominal 240 V
Datos copiados
Recursos Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing