Copper Ground Plate
Details
Resources
Features
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Specifications
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Electrodo de la placa para conexión a tierra | |
C | Material |
C: Cobre (C11000)
|
E | Conexión con latiguillo |
C: Conexión continua (2 x “L J” CADWELD de ERICO)
E: Extremo (estilo de conexión "L J" CADWELD de ERICO) N: Sin latiguillo |
A | Código de espesor de placa (tolerancia de fábrica) |
A: 1/32" (mín. para protección contra rayos, Cu)
B: 1/16" (mín. para alimentación, Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4 in (mín. para alimentación, acero) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
H | Código de ancho de la placa |
A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · l: 30” · m: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
024 | Código de longitud de la placa (pulgadas) (se requieren 3 dígitos) | |
1L* | Tipo de cable para latiguillo (código de cable ERICO) | |
024* | Longitud de latiguillo (pulgadas) | |
(T)* | Estañado |
* Dejar en blanco si no existe
Brochure
Catalog
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.