Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
- Copper coating will not crack when bent or tear when driven
- Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
- nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
- UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation
Especificaciones
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.