C14 Two-Piece Weldable Coupler
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
C14 Two-Piece Weldable Coupler
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Especificaciones
Caso práctico
Certificación
Ficha técnica
Informe de prueba
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.