Soportes de fijación mural HD, AWHD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soportes de fijación mural HD, AWHD
Mounting brackets for hygienic wall fixing. Provides an space between the enclosure and the wall to facilitate cleaning operations. Incluye las arandelas de sellado para garantizar la clasificación IP. Machining required. Design according to EHEDG standards.
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Soportes de montaje para fijación higiénica a la pared. Proporcionan espacio entre el armario y la pared para facilitar las operaciones de limpieza. Incluyen arandelas de sellado para garantizar el índice de protección IP. Se requiere el mecanizado en acero inoxidable. Diseño conforme a la normativa EHEDG.
- Material: Acero inoxidable AISI 304. Sellado con silicona aprobado por FDA.
- Cantidad por embalaje: 1 soporte con accesorios de montaje.
Especificaciones
| Acabado | Cepillado |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.