Módulos de ventilación con termostato, UVT


Módulos de ventilación con termostato, UVT
El módulo de ventilación, que se monta en perfiles de 19", garantiza la circulación del aire cuando hay varios componentes montados y se puede instalar en el lugar que necesite dentro del armario.
Estándares del sector
UL
CSA
VDE
TUV
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: La temperatura y el caudal de aire dentro de los rack se regula mediante 1 único panel con alta capacidad de ventilación equipado con controlador. La unidad consta de un controlador de ventilador y 2 o 4 ventiladores dentro de un panel de una unidad. El sensor electrónico se puede colocar en las zonas donde la temperatura es especialmente crítica (puntos calientes), cerca de los equipos más caros, para garantizar una temperatura y caudal de aire correctos. La temperatura actual se muestra en la parte delantera de la unidad, donde se pueden observar los valores e intervalos preestablecidos. La presencia de un control automático permite que el sistema active la ventilación únicamente cuando la temperatura supera el valor prestablecido por el operador. Por tanto, se produce menos polvo en el equipo y se reduce el consumo de energía, así como el nivel de sonido. En otras palabras, el sistema de ventilación ahorra energía y también aumenta la vida útil de los ventiladores, que funcionan únicamente cuando es necesario. La unidad está totalmente cableada y lista para su conexión.
- Voltaje: 200-235 V.
- Frecuencia de la corriente alterna: 50 Hz.
- Potencia del ventilador: 22 W.
- Corriennte de consumo: 0.48A/0.96A/1.44A.
- Circulación de aire: 5.1/10.2/15.3 m³/min.
- Límites de medida: -50...+125ºC.
- Precisión de medida: +/-0,5ºC.
- Intervalo de temperaturas de trabajo: 0...+50ºC.
- Humedad del aire relativa (temp. aire 35°C): 80%.
- Nivel de ruido: 34 decibelios.
- Vida útil: 30.000 horas.
- Homologaciones: cULus, CSA, VDE, TUV.
- Interruptor: No.
- Termostato: Si.
- Cantidad por embalaje: 1U, incluye cable (1,5 m) con Shuko y cable sensor (1,2 m). Versiones con 4 ventiladores sólo se suministrarán con soportes de fijación en profundidad.
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.