Ventilador, DFN
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ventilador, DFN
El armario se puede refrigerar de manera gradual con este ventilador de flujo de aire alto que puede montarse tanto en la parte superior como en el interior del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Dos versiones de ventiladores: DFN01 para montarse en una superficie desde abajo, DFN02 para montarse encima de la superficie, entre tanto el aire circula hacia arriba. El kit de cableado consiste en un bloque de conectores para un máximo de 6 ventiladores. Contacto extra provisto para conexión del termostato.
- Voltaje: 220-240 VAC.
- Circulación de aire: 160 m³/h.
- Potencia del ventilador: 19 Watt.
- Cantidad por embalaje: 1 conjunto con protección para los dedos y tornillos de montaje.
- Nota: Para un cableado fácil utilice el kit DFN61.
Especificaciones
| Color | Gris negro |
| Material | De plástico |
| Acabado | Suave mate |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.