Soporte para tubo, CONH
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Soporte para tubo, CONH
Se trata de un soporte universal para montar el conducto de cables en el marco del armario y en el marco de la puerta o en un accesorio. Es fácil de montar y ofrece una fijación firme y segura.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Soporte universal para tubo flexible CON. Puede montarse horizontal o verticalmente en el patrón de taladros a 25 mm del refuerzo de la puerta, marco del armario o perfiles.
- Material: Policarbonato.
- Cantidad por embalaje: 10 piezas.
- Cantidad por paquete: 10
Especificaciones
| Color | Gris | 
| Material | Policarbonato | 
| Acabado | Suave | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
        Obligatorios
      
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.