Panel superior con paso de cables, CRG
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel superior con paso de cables, CRG
La placa de techo con aberturas para tapas para cables permite introducir los cables con facilidad in situ. Existen soluciones alternativas estándar para poder utilizar las tapas para cables que mejor se adapten a la aplicación en cuestión.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Panel superior con apertura de entrada de cables. Puede ser usada en combinación con las escobillas EGG.
- Material: Chapa de acero de 1,5mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con tapas de salida de cables, juntas y material de montaje.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Especificaciones
| Espesor | 0.06in |
| Espesor | 1.5mm |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.