Racor acodado para HMI ligero, S1MFEC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Racor acodado para HMI ligero, S1MFEC
El acoplamiento de codo de brida Syspend 180-Max se conecta directamente al gabinete para aplicaciones donde no se requiere un tubo vertical. Permite que el gabinete gire 300º y se puede bloquear en una posición determinada. El acoplamiento de codo de brida tiene un tope de seguridad y rodamientos libres de mantenimiento.
Detalles
Recursos
Características
- El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.
- Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.
- Se incluye tapa de acceso de cable de aluminio blanco.
- El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.