Desconector de interruptor con fusibles NH, NH switch disconnector with fuses


Desconector de interruptor con fusibles NH, NH switch disconnector with fuses
Interruptor de accionamiento a presión que permite la conmutación segura independiente del operador.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Desconector de interruptor de 3 polos con fusibles NH. Con manecilla multifunción (mecanismo de interruptor de accionamiento a presión) Conexión en la parte inferior.
- Voltaje nominal: 690 V.
- Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Poder de disipación al 80% de carga: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Certificaciones: IEC, VDE, DNV GL.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.