Placa de montaje de acero, UMPZ
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje de acero, UMPZ
La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Placa de montaje de acero para armarios UCP/UCPT.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
| Espesor | 0.08in |
| Espesor | 2mm |
| Material | Acero galvanizado |
| Acabado | Plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.