Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sistema de purga/presurización de pequeño volumen para áreas peligrosas, HLA1
Los sistemas de purga/presurización de volumen pequeño son una alternativa a los gabinetes NEMA Tipo 7 o 9. El modelo C1 es compatible con gabinetes de uso general de hasta dos pies cúbicos para usar en algunas áreas peligrosas de Clase 1. El modelo C2 es compatible con gabinetes de uso general de hasta 10 pies cúbicos para usar en algunas áreas peligrosas de Clase 2.
Estándares del sector
Certificado por Underwriters Laboratories, CUL y Factory Mutual
NEC Tipo Y Clase I, división 1, Grupos A, B, C y D a división 2
NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified
For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)
NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2
NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified
Características
- Montaje universal
- Disponible en dos modelos para gabinetes con un volumen máximo de gabinete de hasta 2 o 10 pies cúbicos.
- Placa de montaje: Type 316L stainless steel
- Cuerpo regulador: zinc con acabado esmaltado
- Manómetro del gabinete: aluminio con acabado esmaltado
- Manija reguladora de policarbonato
- Herrajes de fijación disponibles en aluminio y acero inoxidable
- Incluye regulador a prueba de manipulaciones con calibre (TR-10G) para cumplir con el estándar NFPA que requiere protección contra la presurización.
- Nota: No se requiere el respiradero de presión cuando la presión de entrada se limita a 5 PSI usando TR-10G estándar. Para presión de entrada superior a 5 PSI EPV-1-SA-00 o EPV-1-SA-90 por separado. Comuníquese con HOFFMAN para obtener una cotización.
Especificaciones
| Espesor | 1.98mm |
| Espesor | 14ga |
| Acabado | Cepillado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.