Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Small polycarbonate terminal box Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Caja de terminales pequeña de policarbonato, DPCP

La gama de cajas para bornas de policarbonato DPCP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama DPCP se adapta a entornos de interior y de exterior, incluso en lugares expuestos directamente a la luz solar, gracias a su resistencia a la radiación UV. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

CE

UKCA

GOST

IP

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Policarbonato
Código de color RAL 7035
Acabado Suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.