Caja de terminales pequeña de policarbonato, DPCP


Caja de terminales pequeña de policarbonato, DPCP
La gama de cajas para bornas de policarbonato DPCP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama DPCP se adapta a entornos de interior y de exterior, incluso en lugares expuestos directamente a la luz solar, gracias a su resistencia a la radiación UV. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.
Estándares del sector
CE
UKCA
GOST
IP
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Caja en policarbonato, libre de halógenos, apta para uso exterior. Alta resistencia a los rayos UV. Autoextinguible.
- Material: Policarbonato.
- Junta: Junta de poliuretano integrado en la tapa de la caja.
- Resistencia a la temperatura: -40 °C a +80 °C.
- Inflamabilidad: UL746C 5V.
- Protección: 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Acabado: RAL 7035.
- Certificaciones: CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed, contactar con nuestro departamento comercial.
- Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de la tapa en acero inoxidable, tornillos de montaje y embellecedores de poliamida.
- IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Entrega: Body, cubierta, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
- Flammability: UL746C 5V
Especificaciones
Color | Gris claro |
Material | Policarbonato |
Código de color | RAL 7035 |
Acabado | Suave |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.