Tapa individual ranurada, UICP-S
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tapa individual ranurada, UICP-S
Esta cubierta ranurada es ideal para instalar componentes modulares fácilmente ya que se suministra previamente mecanizada, lo que elimina costes innecesarios.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tapa individual ranurada para montarse en el marco UFCP, la altura de las tapas es de 150 mm.
- Material: PVC.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: 1 pieza con material de montaje.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | PVC |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.