Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Slotted front panels Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Paneles frontales ranurados | Distribución de potencia, MSMCP

This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.05in
Espesor 1.25mm
Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Vídeo
FS modular system

Play

Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.