Paneles frontales ranurados | Distribución de potencia, MSMCP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles frontales ranurados | Distribución de potencia, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Descripción: Panel frontal ranurado para conjuntos modulares. Incluye un carril DIN por fila para componentes modulares. Con plegado superior e inferior para ofrecer mayor rigidez.
- Material: Acero de 1.25 mm.
- Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
- Suministro: 1 pieza con material de montaje.
- Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Especificaciones
| Espesor | 0.05in |
| Espesor | 1.25mm |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.