Paneles laterales de aluminio, SPMA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles laterales de aluminio, SPMA
Armado fácil por una sola persona. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Descripción: Facil montaje por un solo hombre. Sellado por una junta de estanqueidad de poliuretano de una sola pieza extruida y montado con tornillos.
- Material: Aluminio AlMg3.
- Acabado: Recubrimiento en polvo 100% polyester de RAL 7035 gofrado.
- Protección: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
- Cantidad por embalaje: 2 paneles laterales de doble pared con accesorios de montaje.
Especificaciones
| Espesor | 0.08in |
| Espesor | 2mm |
| Material | Aluminio |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Molino |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.