Módulo de montaje lateral, WO60


Módulo de montaje lateral, WO60
Módulo de montaje lateral que extiende la anchura del adaptador de embarrado en 9 mm.
Estándares del sector
GL
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Módulo de montaje lateral para adaptadores de embarrado, acoplable por ambos lados.
- Dimensiones: 9 × 200 × 63 mm.
- Cantidad por embalaje: 10 piezas.
- Certificaciones: GL.
- Cantidad por paquete: 10
- Side-mounted module for busbar adapters, attachable to either side
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.