Placas de separación para armarios MCSS MCDS y ECOM, SPDS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placas de separación para armarios MCSS MCDS y ECOM, SPDS
La nueva placa de separación divide armarios de acero inoxidable unidos sin reducir el índice IP, creando espacios individuales para el montaje de componentes.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Descripción: Separa dos armarios MCSS/MCDS/ECOM unidos.
- Material: Acero zincado de 1.5mm.
- Instrucciones de montaje: El sellado para IP43 / Tipo 1 se puede obtener usando la junta SPDG. Se requieren los soportes CCJ para montar los SPDS en los armarios. Para unir armarios, usar los soportes CCM y CCI. Para protección EMC se debe usar la junta SPDEG.
- Cantidad por embalaje: Una pieza
- Beneficio: estos espacios se usan comúnmente para agrupar tipos de componentes, por ejemplo, energía en una sección y control en otra
- Beneficio: estos espacios también se pueden usar cuando algunos componentes son más sensibles a la temperatura que otros, lo que permite un mejor control de la gestión térmica del gabinete
- Comentario: se requieren soportes de separación CCJ para montar la placa de separación; si la placa de separación se monta dentro de un conjunto de gabinetes, debe usarse el kit de bahías de esquinas internas, CCM, y los soportes de bahías internas CCI
- Comentario: El montaje de la junta de separación SPDG aumentará el grado de protección a ambos lados de la placa a IP 43
- Requisitos de montaje: El sellado IP 43, TIPO 1 puede lograrse usando una junta SPDG, y se requerirán soportes CCJ para montar el SPD dentro del gabinete
- Requisitos de montaje: Para montar el SPDS en los gabinetes se requieren soportes CCJ
- Requisitos de montaje: para unir gabinetes de bahías use los soportes CCM y CCI. Para blindaje EMI debe usarse la junta SPDEG
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm |
| Espesor | 16ga |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.