Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

IEC Seismic Kit Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit antisísmico Zona 4, SBK-Z4

Kit para zonas sísmicas. El SBK-Z4 refuerza la estructura del armario, añadiendo rigidez en la parte posterior y en los laterales con su diseño de barra transversal, lo que permite que resista vibraciones con aceleraciones de hasta 1,6 g en todas las direcciones. Cumple con todos los requisitos de Telcordia GR-63-CORE, Zona 4.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero galvanizado
Anchura de armario compatible 23.62in min
Anchura de armario compatible 600mm min
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.