Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

AC_Photo_BIT25 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Intercambiador de calor aire-agua de montaje en techo, BIT

Los intercambiadores de calor aire-agua de montaje en techo industriales extraen el calor de los armarios mediante un líquido refrigerado. Se trata de una solución de refrigeración para armarios fiable y de bajo mantenimiento.

Leer más Leer menos
  • CE
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Longitud de cable 3m
Frecuencia nominal 50 – 60Hz
Material Acero galvanizado
Grado de protección IP55
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.