Tejadillo, URH
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tejadillo, URH
Un tejadillo de poliéster proporciona protección gracias a su techo inclinado y protege los componentes instalados ya que evita que el agua acumulada caiga dentro del armario al abrir la puerta.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Protección extra para uso en exterior. En la parte superior del armario pueden hacerse taladros de ventilación. Cuando se monta, el grado de protección del armario es IP44.
- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Acabado: Gris claro RAL 7035.
- Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: El tejadillo require soportes de fijación mural especiales UWB02. Cuatro puntos de fijación para asegurar que el tejadillo esta delimitado en el panel superior. El tejadillo no se puede usar cuando los armarios están unidos, otras combinaciones están disponibles bajo petición.
- Los sombreros de lluvia requieren soportes de montaje en pared especiales UWB02
- Cantidad de paquetes: 1 with mounting hardware
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 piece with mounting accessories
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Poliéster |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.