Tejadillo | Armarios murales, ARF
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tejadillo | Armarios murales, ARF
Un tejadillo de acero dulce proporciona protección gracias a su techo inclinado y protege los componentes instalados ya que evita que el agua acumulada caiga dentro del armario al abrir la puerta.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Para ser fijado como protección exterior en un armario instalado individualmente. El tejado está ligeramente inclinado y tiene vierteaguas. Requiere mecanizado. Aumenta las dimensiones del armario en 60 mm de alto, 20 mm de ancho y 20 mm de fondo.
- Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 tejadillo con accesorios de montaje.
- Información adicional: For exposure to high levels of UV radiation, the ARF should be ordered with 100% polyester paint coating. An additional corrosion protection primer coating is recommended for humid environments. Resistance to corrosion must be taken into consideration for outdoor and indoor applications. La ARF no es compatible con las bisagras MMH de 180º.
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.