Soportes para montaje asimétrico de perfiles (19"), CID
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soportes para montaje asimétrico de perfiles (19"), CID
Estos perfiles permiten una fijación asimétrica y resistente de perfiles de 19" y pueden ajustarse en profundidad sin necesidad de accesorios adicionales.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para ajuste del montaje asimétrico de perfiles 19" CIP/CIPD en armarios de 800 mm de ancho o superior. Totalmente ajustable en profundidad. Especialmente adecuados cuando se colocan componentes pesados (activos).
- Material: Acero cincado de 3mm.
- Cantidad por embalaje: 4 perfiles con accesorios de montaje.
- Beneficio: Los perfiles de 19 pulg. pueden ajustarse en profundidad sin necesidad de accesorios adicionales; los perfiles montados en gabinetes de 800 mm o de 1000 mm de ancho proporcionan espacio adicional en los lados para el cableado, de ser necesario
Especificaciones
| Espesor | 3mm |
| Espesor | 11ga |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.