Caja para bornas poliéster, MGRP
Caja para bornas poliéster, MGRP
La gama de cajas para bornas de poliéster MGRP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama MGRP es idónea para entornos de interior y exterior, gracias a una alta resistencia a la corrosión y a la radiación ultravioleta. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.
Estándares del sector
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Caja de poliéster. Apto para uso en exteriores, resistente a la radiación ultravioleta de acuerdo con la norma UL746 C.
- Material: Poliéster reforzado con fibra vidrio.
- Junta: El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM estan disponibles bajo pedido.
- Resistencia a la temperatura: Con la junta estándar de poliuretano, de -40 °C a +100 °C, de -60 °C a +130 °C con la junta de silicona, de -35 °C a +100 °C con la junta de EPDM, de -30 °C a +80 °C con la junta de neopreno.
- Inflamabilidad: UL94 V-0.
- Protección: IP 66, 67 | IK 08, 07 para MGRP08080xGE.
- Acabado: RAL 7000.
- Certificaciones: CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con nuestro departamento comercial.
- Suministro: Cuerpo, cubierta y tornillos de la cubierta. Tornillos de la cubierta de acero inoxidable.
- Nota: La placa de montaje, GMP y las bisagras, HHI, se venden por separado.
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Código de color | RAL 7000 |
| Acabado | Suave |
| Color | Ardilla gris |
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.